Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0123 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steell
Bill of material
K0123.3101X25
BESTKIPP
Order No.
K0123.3101X25 mm
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
FARBEGK
Farbe Grundkörper
seidenmatt
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
GR
size
3
X
External thread
M 10
D
diameter
16.0 mm
D1
diameter
21.0 mm
D2
diameter
22.0 mm
H
height
37.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
24.0 mm
H3
height
54.5 mm
H4
height
58.5 mm
A
Length
80 mm
A1
Length
91.0 mm
B
width
11.0 mm
ZZ
No. of teeth
22
L
Length
25 mm
GEW
Approx. weight
0.1501 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245097906
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.